Julkaise tuotteesi
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Actuated ball valves are designed to control water flow in commercial rainwater harvesting systems. This valve is most often used to control a secondary water supply to bypass the rainwater harvesting system during periods of no rainwater availability or system maintenance. In the event of power failure the valve returns to an open or closed state using a spring-return feature and configuration. Actuator includes position switches to monitor valve positions of <10° and 10° to 90°.

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TuoteryhmäRainwater Harvesting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings