Julkaise tuotteesi
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)

The Watts Series W-W1111 butterfly valves are designed and manufactured to meet the stringent requirements of plumbing, HVAC, irrigation, commercial and industrial applications.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiButterfly lug pattern valves
    • UNSPSC-koodi40141619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 -kuvausButterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeButterfly Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 17
    • OmniClass-nimikeButterfly Valves

    Alueellinen saatavuus

    Aasia