Julkaise tuotteesi
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Watts Drainage Products WSD-SQNB epoxy coated cast iron shower drain with square nickel bronze (standard) strainer and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING