Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745
Watts

Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745

Description:

Series 745 Small Bronze Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, bronze body with threaded connections and brass retainer cap. Retainer cap can be removed by hand allowing for easy screen cleaning. Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 50psi (3.5 bar) @ 280°F (138°C) WSP.

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    3/4 in. (20mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-745
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings