Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI

Description:

Series 77SI Cast Iron, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, iron body with NPT threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and blow-down connection. Series 77SI has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-77SI
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings