Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Lead Free* Models Available

Description:

Series 88S Stainless Steel, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with threaded connections, stainless steel screen and stainless steel, tapped retainer cap with graphite gasket. Series 88S is ideal for corrosive, high pressure and high temperature applications. Maximum Pressure (non shock): 1440psi (99 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 600psi (41 bar) @ 489°F (254°C) WSP.

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-88S
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings