Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Lead Free* Models Available

Description:

Series P777 Plastic Wye-Pattern Strainers feature a 45² wye-pattern, NSF-approved Noryl plastic body with threaded connections, stainless steel screen and quick cleanout plug. Maximum Supply Pressure: 300psi (20.7 bar) CWP.

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-P777
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings