Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
wausau/products/06185602-3abc-4a63-8501-968b1b45d6ef
Koti
Luokat
Ikkunat
Single Hung Windows
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
Saatavana Yhdysvallat
Wausau Window and Wall Systems
Seuraa
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
INvent Series
Description:
Wausau's "flagship" series – design flexibility, high performance
Features:
3½” frame depth with polyamide thermal barrier
AAMA AW-100 Performance Class
Fixed, project-out awning, project-in hopper, or casement
Flush vent construction reduces collection of dust and debris
Dual or triple glazed option with hinged or lift-out access panels
5/8” or 1” between-glass Venetian blinds available
Slide-in heavy duty steel anchors
1/8” principal wall thickness
Multi-lock hardware option for improved accessibility
Head, sill and jamb receptors available
Broad selection of renovation panning
Offered through Advantage by Wausau
NFRC labeled
Recycled aluminum framing available upon request
BHM option for UFC or ISC blast hazard mitigation
HP option for ASTM 1996 hurricane impact resistance
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
wausau-0011
Tuoteperhe
Projected Windows
Tuoteryhmä
INvent Series
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.wausauwindow.com/products/index.cfm?page=productsDetail&seriesID=5&productID=144
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Single Hung Windows
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
Lataa
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
Lataa
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
Lataa