Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

CLASSIC Monocouche decorative façade system (22 colors)

Yksilöity viite: monocapa_classic
Brändi: Weber Saint-Gobain BR
Tuoteperhe: Wall
Tuoteryhmä: Monocouche systems
Julkaisupäivä: 2018-02-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (22 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.

This system is indicated for structural masonry medium-cost buildings, with more than 4 floors above ground.


Materiaali pääasiassa: Cement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Walls - External Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Wall finishing materials
UNSPSC-koodi: 301615
Uniclass 1.4 Koodi: L517
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall finishing coatings (external)
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-40
Uniclass 2.0 Kuvaus: External Wall Covering And Finish Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Kuvaus: Plasters and renders
NBS Reference Koodi: 25-40
NBS Reference Kuvaus: External Wall Covering And Finish Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 27
KaikkiLuokat Otsikko: Renders
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Intended Function Façades
Material Cementitious

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty