Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

MINERAL TEXTURE CONCRETE Monocouche system for pre-cast concrete walls

Yksilöity viite: textura_mineral_pre-cast_concreto
Brändi: Weber Saint-Gobain BR
Tuoteperhe: Wall
Tuoteryhmä: Textures for façades
Julkaisupäivä: 2018-03-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of a decorative render (monocapa concreto) for pre-cast concrete walls systems.

This system is indicated for decorative mineral finishing for pre-cast concrete walls, with no need of adhesion promoters.


Materiaali pääasiassa: Cement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Walls - External Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Exterior finishing materials
UNSPSC-koodi: 3015
Uniclass 1.4 Koodi: JJ1
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Kuvaus: Plasters and renders
NBS Reference Koodi: 55-64-12
NBS Reference Kuvaus: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 27
KaikkiLuokat Otsikko: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Material Cementitious

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty