Julkaise tuotteesi
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Tekniset tiedot
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewebertene-advance
    • TuoteperheETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • TuoteryhmäOrganic Coatings
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-01-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolymer
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusSeinä