Julkaise tuotteesi
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Tekniset tiedot
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewebertherm-aislone
    • TuoteperheETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • TuoteryhmäETICS Mortars
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMortars and grouts
    • OmniClass-numero23-13 15 13 15
    • OmniClass-nimikeMortar Cements