Julkaise tuotteesi
Innervegger Leca® block

Innervegger Leca® block

Det benyttes veldig mye Leca blokker til innvendige bærende og ikke bærende vegger samt utvendig til kalde konstruksjoner som garasje, boder osv. Lecas gode egenskaper til slike vegger er både det rent praktiske (små enheter som er lette å håndtere på en byggeplass) og det byggtekniske (bæreevne, lyd og brann). Innervegger kan i prinsippet mures av alle dimensjoner og typer Leca blokker. I praksis begrenser det seg imidlertid til Leca Blokk, Leca Finblokk og Leca Lydblokk, mens Leca Isoblokk hovedsakelig benyttes til yttervegger.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteiv_leca_88
  • TuoteperheLeca®
  • TuoteryhmäSystem
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-11-13
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuuraus
  • Toissijainen materiaaliMuuraus
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusJäsen
  • UNSPSC-nimiBricks
  • UNSPSC-koodi301316