Julkaise tuotteesi
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

Tekniset tiedot
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewedi-fundo-shower-bases-42-42
  • TuoteperheWedi US
  • TuoteryhmäShower Products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-14
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka