Julkaise tuotteesi
Ranskalainen parvekekaide Pyörötanko 1400
Ranskalainen parvekekaide Pyörötanko 1400
    Weland AB

    Ranskalainen parvekekaide Pyörötanko 1400

    4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)

    Ranskalainen parvekekaide pyörötangoista, jotka kuumasinkitään. Kaide on lapsiturvallinen ja toimitetaan täydellisenä helppoa asennusta varten. Kaide voidaan jauhemaalata halutulla värillä, jotta se sopii tarpeisiinne ja mieltymyksiinne.

    Tekniset tiedot
    • Pituus: 1400–2500 mm
      Kehys: 25x8 mm lattateräs
      Kaideverhoilu: Pyörötangot Ø11 mm, c/c 110 mm
      Lapsiturvallinen (ei yli 100 mm:n aukkoja)
      Kiinnitys: Ikkunankarmia vasten tai suoraan julkisivuun
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebalconet_round-bar_1400-2200
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäFrench Balcony Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska