Julkaise tuotteesi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi
    Weland AB
    Arkistoitu

    Jalkasäleikkö A22x22 Z-kehys Vapaasti seisova Karuselliovi

    Täydellinen vapaasti seisova jalkasäleikkö karusellioviin. Sis. Z-kehyksen säädettävillä jaloilla. Ritilä on hieman tiheämpi ja se sopii hyvin myymälöihin, toimistoihin, tavarataloihin ym. Jalkasäleikkö valmistetaan ristikkäin asetetuista lattateräksistä. Nopeisiin toimituksiin löytyy vakiokokoja, tilauksesta saa erikoiskokoja, jotka sopivat tarpeisiinne.

    Tekniset tiedot
    • Jalkasäleikkö tyyppi A
      Silmäkoko: 22x22 mm
      Kantoteräs 25/2 lattaterästä
      Sideteräs 10/2 lattaterästä
      Reunateräs 25/2 lattaterästä
      Valukehys Z-profiilista Z-50x30x28x3 mm
      Mukana alapuolinen kehys ja säädettävät jalat 135–185 mm
      Jalkasäleikkö on mitoitettu 5,0 kN/m2 jalankulkuliikenteelle ja 300 kg:n ostoskärryille
      Kaikki materiaali kuumasinkitään

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteentrance_grating_a22x22_door_free_z-profile
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEntrence Grating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEntrance Floor Grids