Julkaise tuotteesi
Kulkusilta Flex, Seinäkiinnitys, Kaide välijohteella
Weland AB

Kulkusilta Flex, Seinäkiinnitys, Kaide välijohteella

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

Seinään kiinnitettävä, kaiteellinen ja välijohtimellinen kulkusilta Flex koostuu vakiokomponenteista ja asennus käy nopeasti ja helposti ilman hitsausta. Kulkusillan leveyttä voidaan säätää ja pituuksia on kolme erilaista. Kulkusillan kulkutasona ritilä. Elementtikaiteita on useita erilaisia. Kaide voidaan varustaa potkulistalla, joka estää esineiden vierimisen alas kulkusillalta. Kulkusilta Flex, seinäkiinnitys, asennetaan konsolilla seinää vasten.

Tekniset tiedot
  • Leveys: 600–1300, 50 mm:n välein
    Pituus: 2000, 3000 tai 4000 mm
    Ritilätasot
    Kaiteen korkeus: 1100 mm
    Käsi- ja välijohteet: Teräsputki Ø 42 mm
    Tolppa: Nelikulmainen teräsputki 40x40x3 mm
    Asennus: Seinään kiinnitetty konsoli tai ilman tukea suoraan olemassa olevalle perustukselle
    Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegangway_flex_bracket_intermediate
  • TuoteperheRamp
  • TuoteryhmäGangway
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ramps
  • IFC-luokitusRamppi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Walkways
  • OmniClass-numero23-17 23 13
  • OmniClass-nimikeWalkways

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska