Julkaise tuotteesi
Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys
Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys
Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys
Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys
Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys
    Weland AB

    Elementtikaide Lasi Päällekiinnitys

    4.6 / 5 tähteä4.6(32 arvostelua)

    Lasiverhoilulla varustettu elementtikaide päällekiinnityksellä, kiinnikkeet valkoiseksi maalattua alumiinia. Kaide on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, käsijohde on käsittelemätöntä terästä. Kaide on lapsiturvallinen ja asennetaan ilman hitsausta. Käsijohde asennetaan kiinnikkeillä kaidetolppiin ja ruuvataan kiinni. Kuumasinkitty kaide on mitoitettu 1,0 kN/m. Kaiteet voidaan sijoittaa sekä sisälle että ulos. Kaide asennetaan ilman hitsausta.

    Tekniset tiedot
    • Tolppa: KKR 40x40x3 mm
      Kaideverhoilu: 8 mm lamellilasi
      Käsijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm
      Puristuskiinnikkeet: 40x50 mm alumiinia, pintakäsittely RAL 9006
      Lapsiturvallinen
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesectional_railing_glass_top_mounted
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäSectional Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska