Julkaise tuotteesi
Elementtikaide Välijohde Sivukiinnitys
Elementtikaide Välijohde Sivukiinnitys
Elementtikaide Välijohde Sivukiinnitys
Elementtikaide Välijohde Sivukiinnitys
    Weland AB

    Elementtikaide Välijohde Sivukiinnitys

    3.4 / 5 tähteä3.4(8 arvostelua)

    Elementtikaide sivukiinnityksellä välijohteet teollisuusympäristöihin. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, käsi- ja välijohteet, terästä. Kaide toimitetaan halutun pituisina elementteinä. Kulmakappaleet käsi- ja välijohteita varten sisältyvät. Kaide asennetaan paikanpäällä, ei vaadi hitsausta.

    Tekniset tiedot
    • Kaidetolppa: KKR 40x40x3 m
      Käsijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm 
      Välijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm
      Puristuskiinnikkeet: Teräs
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesectional_railing_industry_side_mounted
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäSectional Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska