Julkaise tuotteesi
Elementtikaide Levy Päällekiinnitys
Elementtikaide Levy Päällekiinnitys
Elementtikaide Levy Päällekiinnitys
    Weland AB

    Elementtikaide Levy Päällekiinnitys

    3.3 / 5 tähteä3.3(9 arvostelua)

    Elementtikaide päällekiinnityksellä, levy- tai reikälevyverhoilu ja käsijohde terästä. Kaide on lapsiturvallinen ja asennetaan täysin ilman hitsausta. Vakiomateriaali on 1,5 mm:n alusinkkipelti kantatuilla reunoilla. Pelti kiinnitetään tolppiin läpiruuveilla. Peltiosat täytyy maalata ulkokäyttöä varten. Käsijohde asennetaan kiinnikkeillä kaidetolppiin ja ruuvataan kiinni.

    Tekniset tiedot
    • Kaidetolppa: KKR 40x40x3
      Kaideverhoilu: Nelikulmaiset reiät 15 tai 20 mm, jako 40 tai 50 mm
      Pyöreät reiät 20 mm, jako 40 tai 50 mm
      Käsijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm
      Puristuskiinnikkeet: Terästä
      Lapsiturvallinen
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesectional_railing_sheet_metal_top_mounted
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäSectional Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska