Julkaise tuotteesi
Elementtikaide Välijohde Potkulista Sivukiinnitys
Elementtikaide Välijohde Potkulista Sivukiinnitys
    Weland AB

    Elementtikaide Välijohde Potkulista Sivukiinnitys

    Potkulistalla varustettu elementtikaide sivukiinnityksellä teollisuusympäristöihin. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, käsi- ja välijohteet terästä. Kaide toimitetaan halutun pituisina elementteinä. Kulmakappaleet käsi- ja välijohteita varten sisältyvät. Kaide on helppo asentaa paikanpäällä, ei vaadi hitsausta. Potkulistaa on käytettävä, jos tason tai reunan alla voi olla ihmisiä. Saatavana 3 metrin pituisina paloina, myös kulmapaloja. Potkulista on lisävaruste tähän tuotteeseen, voit siis tilata kaiteen potkulistalla tai ilman sitä.

    Tekniset tiedot
    • Kaidetolppa: KKR 40x40x3 mm
      Käsijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm
      Välijohde: Teräsputki Ø42x1,5 mm
      Puristuskiinnikkeet: Teräs
      Potkulista: 130 mm korkea x 3000 mm pituus
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäSectional Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska