Julkaise tuotteesi
Kierreporras
Kierreporras
Kierreporras
Kierreporras
Kierreporras
Kierreporras
    Weland AB

    Kierreporras

    4.2 / 5 tähteä4.2(57 arvostelua)

    Tee portaiden säädöt kohdassa Kiinteistöt> Mitat (katso kuva 2). Perheen toiminnoilla on seuraavat rajoitukset, ja ne on mukautettu rakennusmalliimme. Perhe toimii parhaiten seuraavissa tilanteissa:
    Säde: 600-1400 mm
    Askelmat/juoksu: 14-28
    Kulutuspinnan korkeus: 155-220 mm
    Askelsyvyys: 150-360 mm

    Weland-kierreportaat saatavana portaiden säteellä 600-1400 mm. Kaikista porraskomponenteista on saatavana useita eri versioita, jotka sopivat juuri sinun ympäristöösi ja mieltymyksiisi. Yksinkertaisen suunnittelun ansiosta se on myös helppo koota. Ulkokäyttöön tarkoitetut kierreportaat ovat vakiona kuumasinkittyjä, mutta saatavilla myös maalattuina. Portaiden turvallisuuden ja esteettömyyden lisäämiseksi tarjoamme useita lisätarvikkeita näiden asioiden yksinkertaistamiseksi.




    Tekniset tiedot
    • Portaan säde: 600–1400 mm
      Askelkulma: 13-25*
      Askelman syvyys kulkulinjalla: 137–294 mm
      Suositeltu askelnousu: 165–220 mm
      Askelmat: Ritilä
      Kaide: Galvanoidut terästangot
      Käsijohde: Teräs
      Pintakäsittely: Kuumasinkitty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitespiral_staircase
    • TuoteperheSpiral Stairs
    • TuoteryhmäEscape and Industry
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Stairs
    • IFC-luokitusPortaat
    • Uniclass 2015 -koodiEF_35_10
    • Uniclass 2015 -kuvausStairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Stairs
    • OmniClass-numero23-17 23 17 13
    • OmniClass-nimikeSpiral Stairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Islanti
    Norja
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska