Tee portaiden säädöt kohdassa ominaisuudet > Mitat (katso kuva 2). Perheen toiminnoilla on seuraavat rajoitukset ja ne on mukautettu rakennusmalliimme. Perhe toimii parhaiten seuraavilla alueilla:
Kierreporras JOS on saatavilla porrassäteillä 800–1300 mm. Kaikki porrasosat ovat saatavilla monissa eri versioissa, jotta ne sopivat juuri sinun ympäristöösi ja mieltymyksiisi. Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta se on myös helppo koota. Kierreporras JOS sisä- tai ulkokäyttöön on vakiovarusteena kuumasinkitty. Portaiden turvallisuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi tarjoamme useita lisävarusteita, jotka helpottavat näitä asioita. Kehitysprosessin taustalla on paitsi halu parantaa kestävyyttä, myös halu viedä perinteinen kierreporras uudelle tasolle materiaalien, suunnittelun sekä uusien toimintojen ja rakenteiden osalta.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Ruotsi |