Weland valmistaa korkealuokkaisia, vakaita, turvallisia ja helposti asennettavia suoria portaita. Portaat valmistetaan teräksestä ja ne koostuvat kolmesta pääkomponentista: sivupalkit, askelmat ja kaiteet. Weland valmistaa portaita eri tyyppisilla lapsiturvallisilla kaiteilla eli kaiteessa ei ole yli 100 mm:n aukkoja. Askelma- ja kaidevaihtoehtoja on useita, mutta askelmat valmistetaan yleensä ritilästä ja askelman etureuna varustetaan liukuturvalistalla. Ritilän silmäkoko on 34 x 75 mm. Kaikki materiaalit on vakiona kuumasinkitty pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Islanti |
Norja |
Ruotsi |
Saksa |
Suomi |
Tanska |