Julkaise tuotteesi
Suora porras, yksi välijohde
Weland AB

Suora porras, yksi välijohde

4.0 / 5 tähteä4.0(15 arvostelua)

Weland valmistaa korkealuokkaisia, vakaita, turvallisia ja helposti asennettavia suoria portaita. Portaat valmistetaan teräksestä ja ne koostuvat muutamasta pääkomponentista. Askelma- ja kaidevaihtoehtoja on useita, mutta askelmat valmistetaan yleensä ritilästä ja askelman etureuna varustetaan liukuturvalistalla.

Tekniset tiedot
  • Leveys: 400–2000 (100 mm:n välein 1800 mm:iin saakka) Muu leveys: 2000 mm
    Teräsritiläaskelmat TH6-S turvaetureunalla, silmäkoko: c/c 34 x 75 mm
    Käsijohteet ja tolpat: Teräsputki Ø 42 mm
    Välijohde: Teräsputki Ø 28 mm
    Kaiteen korkeus: 1100 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitest-stair_last_step_below_floor_level_in
  • TuoteperheStraight stairs
  • TuoteryhmäEscape and industry
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-17
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Stairs
  • IFC-luokitusPortaat
  • Uniclass 2015 -koodiEF_35_10
  • Uniclass 2015 -kuvausStairs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Stairs
  • OmniClass-numero23-17 23 17
  • OmniClass-nimikeStairs

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska