Julkaise tuotteesi
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Tekniset tiedot
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWAL_bicycle_shelter
  • TuoteperheYMER
  • TuoteryhmäBicycle Shelter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-13
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
  • OmniClass-numero23-11 29 11 13
  • OmniClass-nimikeBicycle Shelters