Julkaise tuotteesi
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass

    Balconet Railing Glass

    Out balconet railings can be manufactured up to 1400 mm wide.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    Glass variants can be delivered within the framework of what our glass suppliers can offer. Some examples are clear glass, opal colored and screen printed.

    The balconet railings are installed either against the door frame or in the facade.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Tekniset tiedot
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Top Rail: Aluminium profile

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWAL_balconet_railing_glass
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäBalcony Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing