Julkaise tuotteesi
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Tekniset tiedot
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWAL_balcony_privacy_screen
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäBalcony Railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
    • IFC-luokitusKaide
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing