Julkaise tuotteesi
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Tekniset tiedot
    • Picture 1: BIKE 2.0 (8pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (10pl) c/c 2500 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWAL_bicycle_rack_dual_framelock
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle rack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa