Julkaise tuotteesi
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWAL_carpo_parking_fence
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäParking Fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
    • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
    • OmniClass-numero23-11 25 19
    • OmniClass-nimikeFences

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa