Julkaise tuotteesi
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Tekniset tiedot
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • TuoteperheTELLUS/FUNKIS
  • TuoteryhmäBicycle Station
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
  • OmniClass-numero23-11 29 11 13
  • OmniClass-nimikeBicycle Shelters