Yksilöity viite: | WAL_tellus_bicycle_station |
---|---|
Brändi: | Weland Aluminium AB |
Tuoteperhe: | TELLUS/FUNKIS |
Tuoteryhmä: | Bicycle Station |
Julkaisupäivä: | 2019-12-06 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
TELLUS Bicycle Station is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.
The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.
TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.
Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.
For more information, please contact info@welandutemiljo.se.
Material: Aluminium
Standard dimensions for TELLUS 30:
Standard dimensions for TELLUS 37:
For dimensions exceeding these please make a request.
Tuotteen url: | https://www.welandutemiljo.se/produkter/cykelparkering/cykelfoerraad-tellu... |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.welandutemiljo.se/media/1572/monteringsanvisning_cykelfoerraad... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.welandutemiljo.se/media/1591/broschyr_weland_365.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/welandalu/product/wal_tellus_bicycle_station
Materiaali pääasiassa: | Aluminium |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Hot-dip Galvanized |
Suunniteltu: | Sweden |
Valmistettu: | Sweden |
BIMobject-luokka: | Maisemointi - Outdoor Furniture |
---|---|
IFC-luokitus: | Object |
Uniclass 1.4 Koodi: | L8141 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Bicycle racks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 93 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bicycle Racks |
KaikkiLuokat Numero: | 23-11 29 11 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Bicycle Shelters |
BIMobject®