Julkaise tuotteesi
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel

    Low tilt system for solar panel

    4.6 / 5 tähteä4.6(27 arvostelua)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Tekniset tiedot
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is at a 15 degree incline to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesolar_panel_low_tilt
    • TuoteperheRoof Accessories
    • TuoteryhmäSolar Panel System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_78
    • Uniclass 2015 -kuvausSolar module roof anchors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Accessories
    • OmniClass-numero23-13 41 00
    • OmniClass-nimikeRoof Specialties and Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska