Julkaise tuotteesi
French balcony double door

French balcony double door

3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFDGD
  • TuoteperheWindows
  • TuoteryhmäOutward Opening
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-05
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
  • OmniClass-numero23-17 11 21
  • OmniClass-nimikeGlazed Doors