Julkaise tuotteesi
Side swing projecting

Side swing projecting

Side swing Projecting window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The window has a side hung open out action, the sash being hung on a pair of concealed friction hinges. An opening angle of 90° can be achieved to enable external surfaces to be cleaned from within the building Side Swing Projecting aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 50 kg Secure by design is available
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSSG_90
  • TuoteperheWindows
  • TuoteryhmäOutward Opening
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-05
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows