Julkaise tuotteesi
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
    WESTGATE

    SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights

    SCX-SERIES

    LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights

    Tekniset tiedot
    • Technical Specs

      • Voltage: 120~277VAC 50/60Hz
      • Ambient Temperature: -13°F~104°F
      • Dimmable: 0~10V dimmable
      • CRI:>80
      • Power Factor:>0.95
      • Efficacy: 110LM/W
      • IP Rating: IP54
      • Life Span: 50,000 hours
      • Housing: White, Aluminum
      • Lens: Frosted Polycarbonate
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP54
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSCX-SERIES
    • TuoteperheArchitectural Lighting
    • TuoteryhmäLinear Luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-10
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)2.75
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures