Julkaise tuotteesi
Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve

Zurn Model F49BR / F49BRG Fire Powerball Butterfly sprinkler control valves provide for system shutoff to facilitate repair and maintenance. Fire Powerball Butterflies are operated with a slow closing 1/4 turn anti-water hammer valve. The valve should always be in the open position when the system is active. Tamper switches signal movement of the valve from the full open position to an alarm control panel, and to auxiliary equipment such as an indicating light or audible alarm in the area of the valve installation.

Model F49BR / Model F49BRG

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteModel_F49BR_F49BRG
  • TuoteperheIsolation Valves for Liquid Services
  • TuoteryhmäButterfly Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit