Julkaise tuotteesi
Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor
Wilkins

Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor

The Water Hammer Arrester shall be certified to NSF/ANSI 372, consist of a copper body with a low lead brass hexagonal male pipe threaded inlet, an acetal, polycarbonate or low lead brass piston, EPDM o-rings and lead free solder. The device shall be pre-charged and sealed at the factory. The Water Hammer Arrester shall be a ZURN WILKINS Model 1260XL

Compliance:

  • NSFStandard372
  • ASSE
  • UPC

Features:

  • Sizes: A, B , C, D, E, F
  • Temperature range 32°F to 212°F
  • End connections Threaded ANSI/ASME B1.20.1

Keywords: Water Hammer Arrestor, Zurn Water Hammer Arrestor, Water Hammer Arrestor 120xl, water hammer arrestor working, water hammer arrestor uses,260XL,60XL

*Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-1260xl
  • TuoteperheWater Hammer Arrestors
  • TuoteryhmäWater Hammer Arrestor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto