Julkaise tuotteesi
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-F48OSYF
  • TuoteperheBackflow Preventers
  • TuoteryhmäDouble Check Assembly
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.75
  • Leveys (tuumaa)7.87
  • Syvyys (tuumaa)7.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 11
  • OmniClass-nimikeBackflow Preventors