Julkaise tuotteesi
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4104 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASSII systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions

Compliance:

  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • SS option - California State Fire Marshall Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" NPT threads
  • Available with rough chrome finish
  • Available with Grooved inlet and outlet
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-zw4104
  • TuoteperheFire Protection
  • TuoteryhmäPressure Regulating Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 47
  • OmniClass-nimikePressure Regulating Valves