Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

1000 mm - surface mounted actuator (WMU 836)

Yksilöity viite: WMU836
Brändi: Windowmaster
Tuoteperhe: Actuators
Tuoteryhmä: Chain actuators
Korkeus (mm): 34
Syvyys (mm): 47
Julkaisupäivä: 2015-01-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
WMU 836 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 1000 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting


Materiaali pääasiassa: Zink
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Ikkunat - Ikkunanavauslaitteet
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: JL1
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Koodi: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Actuators
NBS Reference Koodi: 16-16-02
NBS Reference Kuvaus: Actuators
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®