Julkaise tuotteesi
GXT Series Automatic Hand Dryers

GXT Series Automatic Hand Dryers

Contribute to building efficiency goals with the eXtremeAir GXT® electric hand dryer, featuring heat technology and a fast dry time. It’s compact, saves space and eliminates costs associated with paper towels.

Compliance:

cULus, IP21

Features:

  • • Adjustable: Sound and speed can easily be adjusted with the turn of a dial.
  • • Universal Voltage: Voltage extends from 110-240 V to adapt to almost any facility.
  • • Fast Dry Time: Dries hands in as little as 10 seconds.
  • • Energy Efficient: Uses up to 80% less energy than conventional hand dryers.
  • • Compact Design: Uses 43% less space than traditional models.
  • Touchless Activation: Sensor detects user for efficient, more hygienic operation.
Tekniset tiedot
  • Keywords: eXtremeAir GXT® electric hand dryer, heat technology, Heated Universal Voltage, Vandal Resistant, High-Performance Motor, Smart Sensor,
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehand-dryer-world-dryer-gxt-series
  • TuoteperheHand and Hair Dryers
  • TuoteryhmäExtreme Air®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-12
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (tuumaa)5.6
  • Leveys (tuumaa)9.4
  • Syvyys (tuumaa)10.1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat