Julkaise tuotteesi
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; shades available as accessory in RAL colours velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white or signal black; COB (Chip on Board) technology or CSP (Chip-Scale-Packaging) technology (tunable white) for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARY_cable_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)47
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita