Julkaise tuotteesi
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • TuoteperheAcoustic products
    • TuoteryhmäAcoustic lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-koodi30161601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 15 29
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Finishes