Julkaise tuotteesi
BO 55 track
BO 55 track
    XAL

    BO 55 track

    4.8 / 5 tähteä4.8(18 arvostelua)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; converter integrated in the power track adapter; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC II; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBO_55_track
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-12
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita