Julkaise tuotteesi
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)608
    • Leveys (mm)269
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita