Julkaise tuotteesi
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Round surface mounted luminaire, housing in die-cast aluminium; central decorative disc made of galvanized sheet steel attached by magnet; surface powder coated; opal cover for completely homogeneous illumination; with increased transmission and diffusion; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 54, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; ø180 mm: suitable for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDOC_wall
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäWall | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures