Julkaise tuotteesi
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Arkistoitu

    HELIOS suspended

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension, cable in a transparent feeder; electronic operating unit installed in the canopy; angled pendent with integrated cable management and adjustment mechanism for levelling; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional direct light beam only, light control via highly reflective reflector material; Direct component: circular prismatic PMMA cover, completely homogeneous illumination; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring; degree of protection IP 20; PC I; DALI dimmable
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHELIOS_suspended
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Suspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)17
    • Leveys (mm)524
    • Syvyys (mm)524
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Samankaltaisia tuotteita