Julkaise tuotteesi
L1 MOVE IT 45
XAL

L1 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with an individually selectable light element; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1_MOVE_IT_45
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCeiling | Track
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-17
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)43
  • Syvyys (mm)43
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
Samankaltaisia tuotteita