Julkaise tuotteesi
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Thin extruded aluminium profile with 16 mm height and 10 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; wall or ceiling mounting; MOVE IT 10 trimless profile with processing protection against penetration of filler; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMOVE_IT_10_track_trimless
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCeiling | Track
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
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
Samankaltaisia tuotteita